反射/後方散乱測定プローブバンドル、参照アーム付き


  • Fiber Y-Bundles for Reflection and Backscatter Spectroscopy
  • 4 Legs: Source, Reference, Sample, and Signal
  • Ø200 µm Core High- or Low-OH Multimode Fiber

RP26

Reflection Probe with Ø1/4"
Probe Sample Leg to SMA
Connectors and Reference
Spectrometer Leg

Reference Spectrometer
End

Light Source End

Sample End

Spectrometer
End

Related Items


Please Wait

典型的反射分光法のセットアップ

Reflection Spectroscopy Block Diagram
Click to Enlarge

当社の参照アーム付き反射プローブ、反射プローブホルダ、CCD分光器2台と広帯域ファイバ出力光源を使用。 注: 参照ファイバが光源側のどの面内位置にあるかは保証されていません。

特長

  • 反射および蛍光分光用Y分岐ケーブル、参照アーム付き
  • 光源出力端アームが試料を照射
  • サンプリング端にはØ6.4 mm (Ø1/4インチ)のプローブ付き
  • 分光器に接続するアームが試料から分光器に反射光を送ります
  • 参照アームは2台目の分光器を接続して光源のモニタ用に使用可能
  • ステンレススチール製チューブおよびスチール製のストレインリリーフスリーブの補強による耐久性強化
  • Y分岐部にはいずれも長さ調整可能なファイバークランプ付き
  • SMAコネクタ付きのアームにはファイバの位置が刻印(詳細は「仕様」タブをご参照ください)

参照アーム付きファイバーバンドルプローブは、固体・液体・粉状試料の拡散・鏡面反射率、色、蛍光、後方散乱の測定用に設計されています。 ケーブルは、光源から試料に光を送るアーム、試料に反射した光を分光器に送るアーム、光源から直接2台目の分光器に光を送る参照アームに分岐しています。 SMAコネクタ付きのアームにはそれぞれファイバの位置が刻印されています。参照アームにはRが刻印されているので識別が簡単です(詳しくは「仕様」 タブをご参照ください)。 このプローブバンドルは、光源の変動がスペクトルデータに悪影響を及ぼす用途に適しています。 それぞれのファイバーバンドルにはコア径がØ200 µmのマルチモードファイバが使用されており、水酸化物イオン(OH)の濃度が高いバージョン(250~1200 nm用)と低いバージョン(400~2400 nm用)がございます。 

ファイバーバンドルにはØ6.4 mm (Ø1/4インチ)プローブ付きの参照アームが付いており、光源のモニタの用途にお使いいただけます。 SMA905コネクタがついた光源接続用アーム、分光器接続用アーム、参照アームがあり、当社のCCD分光器をはじめとするほとんどの分光器と、当社の広帯域ファイバ出力光源を含むほとんどの光源に接続可能です。 各Y分岐部にあるスライド式のクランプは、#8-32止めネジ(セットスクリュ)を締め付けることにより位置を固定することができます。

Diffuse Reflection Measurement
Click to Enlarge

Ø6.4 mm (Ø1/4インチ)プローブ付き反射プローブRP26を拡散反射色測定に使用
Y Joint Detail
Click to Enlarge

耐久性の高いアルミニウム製のY分岐部は調整可能ファイバークランプ付きで、#8-32固定ネジで位置を固定します

当社では参照アーム無しの反射/後方散乱測定用プローブも ご用意しております。 このバンドルのサンプリング端はØ6.4 mm (Ø1/4インチ)またはSMA905コネクタ付きでご用意しております。 また分光器側の端面にØ6.4 mm (Ø1/4インチ)が付いた製品もございます。プローブを付けることにより低反射の試料と分光器の結合効率を上げることができます。

反射プローブホルダ
サンプリングプローブ端を試料の近接に固定するファイバープローブスタンドやホルダ(下記)をご用意しております。 スタンドやホルダを使用することにより調整が簡単になり測定中にファイバが動くことがなくなります。 ファイバープローブは、鏡面反射分光法においては垂直に、拡散反射分光法においては45°に固定することができます。

Item #RP26RP27
Light Source LegSMA Connector
6 Illumination Fibers, Round Configurationa
Fiber Configuration (Left),
Terminator Side View (Right)
(Click for Details)
Sample LegØ1/4" Probeb
7 Fibers, Round Configuration, Read Fiber in Center
Fiber Configuration (Left),
Terminator Side View (Right)
(Click for Details)
Spectrometer LegSMA Connector
1 Read Fiber
Fiber Configuration (Left),
Terminator Side View (Right)
(Click for Details)
Reference LegSMA Connector
1 Reference Fiber
Fiber Configuration (Left),
Terminator Side View (Right)
(Click for Details)
  • 参照アームにつながるファイバがどの面内位置にあるかについては保証されていません。
  • サンプリング端は、アセトンもしくはメタノールで湿らせたレンズ用ティッシュペーパでクリーニングが可能です。
Specifications
Wavelength Range250 - 1200 nma400 - 2400 nm
Fiber TypeFG200UEAFG200LEA
Hydroxyl Ion ContentHigh OHLow OH
Fiber Core SizeØ200 ± 4 µm
Fiber Cladding
Diameter
220 ± 2 µm
Fiber NA0.22 ± 0.02b
Fiber Attenuation Plot
Minimum Short Term Bend Radius23 mmc
Minimum Long Term Bend Radius46 mmc
Length2 +0.075/-0 m
  • 300 nm未満の波長で使用するとソラリゼーションが発生する可能性があります。耐ソラリゼーションファイバを使用したカスタムバンドルをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • NA値は、終端処理なしの1本のファイバの仕様に基づきます。
  • 光ファイバによって制限されます。

反射分光法

この反射分光プローブと、当社のCCD分光器広帯域ファイバ出力光源とファイバープローブホルダ(下記参照)を用いれば、光源をリファレンスとして同時モニタしながら拡散反射、鏡面反射、色測定ができます。下の写真でPC上に示されている赤い線は試料のスペクトル、青い線は光源スペクトルになります。 この測定は2台の分光器CCS100(/M)、安定化タングスハロゲン光源SLS201(/M)、反射プローブバンドルRP26、そして反射プローブスタンドRPSを使用して行われました。

Reflection Spectroscopy Fiber Probe Bundle

分光器
当社では可視域、近赤外域、UV~近赤外域で使用できるCCD分光器を各種取り揃えております。CCS100(/M)は350~700 nmのスペクトル域で動作し、分解能は0.5 nmです。また、CCS175(/M)のスペクトル域は500~1000 nm、分解能は0.6 nmとなります。 広帯域対応CCS200(/M)のスペクトル域は、200~1000 nm、分解能は2.0 nmです。ただし、広帯域のスペクトル解析を行う場合、UV域が大幅に減衰される可能性があります。

光源
上の写真にあるタングステンハロゲン広帯域ファイバ出力光源SLS201L(/M)は、300~2600 nmの波長範囲で2796 Kの黒体放射型スペクトルを出力し、波長変動ならびに強度変動を抑制するため、アクティブ電子制御による安定化が採用されています。またファイバ出力型グローバー光源SLS203F/Mは、自由空間出力型で色温度は1500K、発光スペクトル範囲は500~9000 nmとなっています。当社では、ファイバ出力型LEDとして、ピーク波長が選択できるタイプまたは広帯域白色スペクトルタイプをご用意しております。またファイバ出力型レーザ光源のラインナップでは、高強度な単波長照明の製品を各種取り揃えております。

Diffuse Reflection Holder
Click to Enlarge

拡散測定はホルダーブロックRPHを用いて45°で実施。

反射プローブファイバーバンドル
こちらでご紹介している反射プローブは、高OHまたは低OHマルチモードファイバで構成されており、それぞれ250~1200 nm、400~2400 nmの波長でご使用いただけます。 サンプリング端はØ6.35 mm(Ø1/4インチ)プローブが付いています。 当社では参照アーム無しの反射プローブもご用意しております。 プローブバンドル端はØ6.35 mm(Ø1/4インチ)プローブまたはSMA905コネクタです。 また線形状ファイバーバンドルの分光器接続端にØ6.35 mm(Ø1/4インチ)プローブまたはSMAコネクタが付いた製品もございます。こちらは低反射の試料の場合に分光器の結合効率を上げることができます。

反射プローブバンドルによる同軸照明を必要としない場合は、照明ならびに信号の収集を別々のSMAコネクタ付きファイバーパッチケーブルまたはバンドルで行うことも可能です。 当社の大径円形状マルチモードファイバーバンドルは照明強度を高めますが、1本のファイバから成るSMAマルチモードパッチケーブル は、精密な照明や、ファイバ出力型レーザに接続する際に便利です。 当社では、分光器の信号強度を高める円形状-線形状変換ファイバーバンドルもご用意しています。

反射プローブホルダ
当社では、ファイバープローブを試料に対して精密かつ安定的に90°または45°の角度に設置するファイバープローブスタンドRPS(上の写真、左を参照)をご用意しております。 プローブホルダのアーム(アーム本体のみ別売り)は、Ø12 mmまたはØ12.7 mmポストを使用して他のオプトメカニクスのセットアップに組み込むことも可能です。 また、プローブホルダは試料の上に直に置くため、ファイバの先端を表面近くに設置することができ、テスト中に周囲光を遮断することができます。

レーザによる石英ファイバの損傷

このチュートリアルではコネクタ無し(素線)ファイバ、コネクタ付きファイバ、およびレーザ光源に接続するその他のファイバ部品に関連する損傷メカニズムを詳しく説明しています。そのメカニズムには、空気/ガラス界面(自由空間結合時、またはコネクタ使用時)ならびにファイバ内における損傷が含まれます。ファイバ素線、パッチケーブル、または溶融型カプラなどのファイバ部品の場合、損傷につながる複数の可能性(例:コネクタ、ファイバ端面、機器そのもの)があります。ファイバが対処できる最大パワーは、常にそれらの損傷メカニズムの中の最小の限界値以下に制限されます。

損傷閾値はスケーリング則や一般的なルールを用いて推定することはできますが、ファイバの損傷閾値の絶対値は利用方法やユーザ定義に大きく依存します。このガイドは、損傷リスクを最小に抑える安全なパワーレベルを推定するためにご利用いただくことができます。適切な準備と取扱い方法に関するガイドラインにすべて従えば、ファイバ部品は規定された最大パワーレベルで使うことができます。最大パワーの値が規定されていない場合は、部品を安全に使用するために下表の「実用的な安全レベル」の範囲に留めてご使用ください。 パワー処理能力を低下させ、ファイバ部品に損傷を与える可能性がある要因は、ファイバ結合時のミスアライメント、ファイバ端面の汚れ、あるいはファイバそのものの欠陥などですが、これらに限られるわけではありません。特定の用途におけるファイバのパワー処理能力に関するお問い合わせは当社までご連絡ください。

Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge

損傷のないファイバ端
Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge

損傷のあるファイバ端

空気/ガラス界面における損傷

空気/ガラス界面ではいくつかの損傷メカニズムが存在する可能性があります。自由空間結合の時、またはコネクタで2本のファイバを結合した時、光はこの界面に入射します。高強度の光は端面を損傷し、ファイバのパワー処理能力の低下や恒久的な損傷につながる場合があります。コネクタ付きのファイバで、コネクタがエポキシ接着剤でファイバに固定されている場合、高強度の光によって発生した熱により接着剤が焼けて、ファイバ端面に残留物が残る可能性があります。

Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea
TypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe Levelc
CW
(Average Power)
~1 MW/cm2~250 kW/cm2
10 ns Pulsed
(Peak Power)
~5 GW/cm2~1 GW/cm2
  • すべての値はコネクタ無し(素線)の石英ファイバに対する仕様で、クリーンな状態のファイバ端面への自由空間結合に適用されます。
  • 損傷リスク無しでファイバ端面に入射できる最大パワー密度の推定値です。これはシステムに大きく依存するため、ハイパワーで使用する前に光学系内のファイバ部品の性能ならびに信頼性の確認をお客様ご自身で実施していただく必要があります。
  • ほとんどの使用状態でファイバを損傷することなく端面に入射できる安全なパワー密度の推定値です。

ファイバ素線端面での損傷メカニズム

ファイバ端面での損傷メカニズムはバルクの光学素子の場合と同様なモデル化ができ、UV溶融石英(UVFS)基板の標準的な損傷閾値を石英ファイバに当てはめることができます。しかしバルクの光学素子とは異なり、光ファイバの空気/ガラス界面においてこの問題に関係する表面積やビーム径は非常に小さく、特にシングルモードファイバの場合はそれが顕著です。 パワー密度が与えられたとき、ファイバに入射するパワーは、小さいビーム径に対しては小さくする必要があります。

右の表では光パワー密度に対する2つの閾値が記載されています。理論的な損傷閾値と「実用的な安全レベル」です。一般に、理論的損傷閾値は、ファイバ端面の状態も結合状態も非常に良いという条件で、損傷のリスク無しにファイバの端面に入射できる最大パワー密度の推定値を表しています。「実用的な安全レベル」のパワー密度は、ファイバ損傷のリスクが極めて小さくなる値を示しています。ファイバまたはファイバ部品をこの実用的な安全レベルを超えて使用することは可能ですが、その時は取扱い上の注意事項を適切に守り、使用前にローパワーで性能をテストする必要があります。

シングルモードの実効面積の計算
シングルモードファイバの実効面積は、モードフィールド径(MFD)、すなわちファイバ内の光が伝搬する部分の断面積によって定義されます。この面積にはファイバのコアとクラッドの一部が含まれます。シングルモードファイバとの結合効率を良くするためには、入射ビーム径をファイバのモードフィールド径に合致させなければなりません。

例として、シングルモードファイバSM400を400 nmで使用した時のモードフィールド径(MFD)は約Ø3 µmで、SMF-28 Ultraを1550 nmで使用したときのモードフィールド径(MFD)はØ10.5 µmです。これらのファイバの実効面積は下記の通り計算します。

SM400 Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5 µm)2 = 7.07 µm= 7.07 x 10-8 cm2

 SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 µm)2 = 86.6 µm= 8.66 x 10-7 cm2

ファイバ端面が対応できるパワーを推定するには、パワー密度に実効面積を乗じます。なおこの計算は均一な強度プロファイルを想定しています。しかしほとんどのレーザービームでは、シングルモード内でガウス分布を示すため、ビームの端よりも中央のパワー密度が高くなります。よって、これらの計算は損傷閾値または実用的安全レベルに対応するパワーとは若干異なることを考慮する必要があります。連続光源を想定して上記のパワー密度の推定値を使用すると、それぞれのパワーは下記のように求められます。

SM400 Fiber: 7.07 x 10-8 cm2 x 1 MW/cm2 = 7.1 x 10-8 MW = 71 mW (理論的損傷閾値)
     7.07 x 10-8 cm2 x 250 kW/cm2 = 1.8 x 10-5 kW = 18 mW (実用的な安全レベル)

SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7 cm2 x 1 MW/cm2 = 8.7 x 10-7 MW = 870 mW (理論的損傷閾値)
           8.66 x 10-7 cm2 x 250 kW/cm2 = 2.1 x 10-4 kW = 210 mW (実用的な安全レベル)

マルチモードの実効面積
マルチモードファイバの実効面積は、そのコア径によって定義されますが、一般にシングルモードファイバのMFDよりもはるかに大きくなります。当社では最適な結合を得るためにコア径のおよそ70~80%にビームを集光することをお勧めしています。マルチモードファイバでは実効面積が大きくなるほどファイバ端面でのパワー密度は下がるので、より大きな光パワー(通常キロワットオーダ)を入射しても損傷は生じません。

フェルール・コネクタ付きファイバに関する損傷メカニズム

Click to Enlarge
コネクタ付きシングルモード石英ファイバに入力可能なパワー処理限界値(概算)を示したグラフ。各線はそれぞれの損傷メカニズムに応じたパワーレベルの推定値を示しています。 入力可能な最大パワーは、損傷メカニズムごとに制限されるパワーのうちの一番小さな値(実線で表示)によって制限されます。

コネクタ付きファイバのパワー処理能力に関しては、ほかにも考慮すべき点があります。ファイバは通常、エポキシ接着剤でセラミック製またはスチール製のフェルールに取り付けられています。光がコネクタを通してファイバに結合されると、コアに入射せずにファイバを伝搬する光は散乱されてファイバの外層からフェルール内へ、さらにフェルール内でファイバを保持する接着剤へと伝搬します。光の強度が大きいとエポキシ接着剤が焼け、それが蒸発して残留物がコネクタ端面に付着します。これによりファイバ端面に局所的に光を吸収する部分ができ、それに伴って結合効率が減少して散乱が増加するため、さらなる損傷の原因となります。

エポキシ接着剤に関連する損傷は、いくつかの理由により波長に依存します。一般に、光の散乱は長波長よりも短波長で大きくなります。短波長用のMFDの小さなシングルモードファイバへの結合時には、ミスアライメントに伴ってより多くの散乱光が発生する可能性があります。

エポキシ樹脂が焼損するリスクを最小に抑えるために、ファイバ端面付近のファイバとフェルール間にエポキシ接着剤の無いエアギャップを有するファイバーコネクタを構築することができます。当社の高出力用マルチモードファイバーパッチケーブルでは、このような設計のコネクタを使用しております。

複数の損傷メカニズムがあるときのパワー処理限界値を求める方法

ファイバーケーブルまたはファイバ部品において複数の損傷要因がある場合(例:ファイバーパッチケーブル)、入力可能なパワーの最大値は必ずファイバ部品構成要素ごとの損傷閾値の中の一番小さな値により決まります。この値が一般的にはパッチケーブルの端面に入射可能な最大のパワーを表します(出力パワーではありません)。 

右のグラフは、シングルモードパッチケーブルにおけるファイバ端面での損傷とコネクタでの損傷に伴うパワー処理限界の推定値を例示しています。 ある波長におけるコネクタ付きファイバの総合的なパワー処理限界値は、その波長に対する2つの制限値の小さい方の値(実線)によって制限されます。488 nm付近で使用しているシングルモードファイバは主にファイバ端面の損傷(青い実線)によって制限されますが、1550 nmで使用しているファイバはコネクタの損傷(赤い実線)によって制限されます。

マルチモードファイバの実効面積はコア径で定義され、シングルモードファイバの実効面積より大きくなります。その結果、ファイバ端面のパワー密度が小さくなり、大きな光パワー(通常キロワットオーダ)を入射してもファイバに損傷は生じません(グラフには表示されていません)。しかし、フェルール・コネクタの損傷による限界値は変わらないため、マルチモードファイバが処理できる最大パワーはフェルールとコネクタによって制限されることになります。

上記の値は、取り扱いやアライメントが適切で、それらによる損傷が生じない場合のパワーレベルです。また、ファイバはここに記載されているパワーレベルを超えて使用されることもあります。しかし、そのような使い方をする場合は一般に専門的な知識が必要で、まずローパワーでテストして損傷のリスクを最小限に抑える必要があります。その場合においても、ハイパワーで使用するファイバ部品は消耗品と捉えた方が良いでしょう。

ファイバ内の損傷閾値

空気/ガラス界面で発生する損傷に加え、ファイバのパワー処理能力はファイバ内で発生する損傷メカニズムによっても制限されます。この制限はファイバ自体が本質的に有するもので、すべてのファイバ部品に適用されます。ファイバ内の損傷は、曲げ損失による損傷とフォトダークニングによる損傷の2つに分類されます。

曲げ損失
ファイバが鋭く曲げられると、コア内を伝搬する光がコア/クラッド界面において反射する際に、その反射角が全反射臨界角よりも大きくなります。曲げ損失は、このように内部全反射ができなくなることにより生じる損失です。このような状況下では、光はファイバから局所的に漏れだします。漏れる光のパワー密度は一般に大きく、ファイバのコーティングや補強チューブが焼損する可能性があります。

特殊ファイバに分類されるダブルクラッドファイバは、コアに加えてファイバのクラッド(2層目)も導波路として機能するため、曲げ損失による損傷のリスクが抑えられます。クラッドと被覆の界面の臨界角をコアとクラッドの界面の臨界角より大きくすることで、コアから漏れた光はクラッド内に緩く閉じ込められます。その後、光はセンチメートルからメートルオーダーの距離に渡って漏れ出しますが、局所的ではないため損傷リスクは最小に留められます。当社ではメガワットレベルの大きなパワーにも対応するNA 0.22のダブルクラッドマルチモードファイバを製造、販売しております。

フォトダークニング
もう1つのファイバ内の損傷メカニズムとして、特にコアにゲルマニウムが添加されたファイバをUVや短波長の可視光で使用した時に起こるフォトダークニングまたはソラリゼーションがあります。これらの波長で使用されたファイバは時間の経過とともに減衰量が増加します。 フォトダークニングが発生するメカニズムはほとんど分かっていませんが、その現象を緩和するファイバはいくつか開発されています。例えば、水酸イオン(OH)が非常に低いファイバはフォトダークニングに耐性があることが分かっています。またフッ化物などのほかの添加物もフォトダークニングを低減させる効果があります。

しかし、上記の対応をとったとしても、UV光や短波長に使用したファイバはいずれフォトダークニングが生じます。よってこれらの波長で使用するファイバは消耗品としてお考えください。

光ファイバの準備ならびに取扱い方法

一般的なクリーニングならびに操作ガイドライン
この一般的なクリーニングならびに操作ガイドラインはすべてのファイバ製品向けにお勧めしております。さらに付属資料やマニュアルに記載された個々の製品に特化したガイドラインも遵守してください。損傷閾値の計算は、すべてのクリーニングおよび取扱い手順に適切に従ったときにのみ適用することができます。

  1. (コネクタ付き、またはファイバ素線に関わらず)ファイバを設置または組み込む前に、すべての光源はOFFにしてください。これにより、損傷の可能性のあるコネクタまたはファイバの脆弱な部分に集光されたビームが入射しないようにすることができます。

  2. ファイバやコネクタ端面の品質がファイバのパワー処理能力に直結します。ファイバを光学系に接続する前に必ずファイバ端を点検してください。端面はきれいで、入射光の散乱を招く汚れや汚染物質があってはなりません。ファイバ素線は使用前にクリーブし、クリーブの状態が良好であることを確認するためにファイバ端面の点検をしてください。

  3. ファイバを光学系に融着接続する場合、ハイパワーで使用する前にまずローパワーで融着接続の状態が良いことを確認してください。融着接続の品質が良くないと接続面での散乱が増え、ファイバ損傷の原因となる場合があります。

  4. システムのアライメントや光結合の最適化などの作業はローパワーで行ってください。これによりファイバの(コア以外の)他の部分の露光が最小に抑えられます。ハイパワーのビームがクラッド、被覆またはコネクタに集光された場合、散乱光による損傷が発生する可能性があります。

ハイパワーでファイバを使用するための要点
光ファイバやファイバ部品は一般には安全なパワー限界値内で使用する必要がありますが、アライメントや端面のクリーニングがとても良い理想的な条件下では、ファイバ部品のパワー限界値を上げることができる場合があります。入力または出力パワーを増加させる前に、システム内のファイバ部品の性能と安定性を確認し、またすべての安全ならびに操作に関する指示に従わなければなりません。下記はファイバ内またはファイバ部品内の光パワーをの増大させること加を検討していするときに役立つご提案です。

  1. ファイバースプライサを使用してファイバ部品をシステムに融着接続すると、空気/ファイバ界面での損傷の可能性を最小化できます。品質の高い融着接続が実現されるよう、すべて適切なガイドラインに則って実施する必要があります。融着接続の状態が悪いと、散乱や融着接続面での局所的な加熱などが発生し、ファイバを損傷する可能性があります。

  2. ファイバまたはファイバ部品の接続後、ローパワーでシステムのテストやアライメントを実施してください。システムパワーを必要な出力パワーまで徐々に上昇させ、その間、定期的にすべての部品が適切にアライメントされ、結合効率が入力パワーによって変動していないことを確認します。

  3. ファイバを鋭く曲げると曲げ損失が発生し、ファイバのストレスを受けた部分から光が漏れる可能性があります。ハイパワーで使用している時は、大量の光が小さな局所領域(歪みのある領域)から流出すると局所的に加熱され、ファイバが損傷する可能性があります。使用中はファイバの曲げが生じないよう配慮し、曲げ損失を最小限に抑えてください。

  4. また、用途に適したファイバを選ぶことも損傷防止に役立ちます。例えば、ラージモードエリアファイバは、標準的なシングルモードファイバをハイパワー光用として用いる場合の良い代替品となります。優れたビーム品質を有しながらMFDも大きいため、空気/ファイバ界面でのパワー密度は小さくなります。

  5. ステップインデックスシングルモード石英ファイバは、一般にUV光やピークパワーの大きなパルス光には使用しませんが、これはその用途に伴う空間パワー密度が大きいためです。

Fan Out Cable
Click to Enlarge

カスタム仕様の1対4のファンアウトケーブル

コネクタ部分のファイバーバンドルの配列例

カスタムファイバーバンドル

当社では、カスタム仕様の分岐なし、またはファンアウトファイバーバンドルをランダムまたはマッピング配列でご提供しております。 下の表は、当社が現在生産するバンドルの性能です。表に記載されていない性能のバンドルをご希望の場合は、当社へお問い合わせください。

当社の通常の生産工程以上の技術を必要とする仕様をご希望の場合は、ご提供できないこともございますのでご了承ください。お客様のご用途に応じた製造が可能 かどうかについては、お気軽にご相談ください。カスタムバンドルのお見積りをご希望の場合には、ご希望のバンドルの配列を絵や図面でお送りください。

Fluoride Fiber Bundle
Click to Enlarge

カスタム仕様フッ化物ファイバーバンドル、SMA905コネクタ付き
Custom Bundle Capabilities
Bundle
Configuration
StraightaFan Out (2 or More Legs)a,b
Fiber
Types
Single ModeStandard (320 to 2100 nm), Ultra-High NA (960 to 1600 nm),
Photosensitive (980 to 1600 nm)
Multimode0.10 NA Step Index (280 to 750 nm), 0.22 NA Step Index (190 to 2500 nm),
0.39 NA Step Index (300 to 2200 nm), Multimode Graded Index (750 to 1450 nm),
Multimode ZrF4 (285 nm to 4.5 µm)
Tubing OptionscThorlabs' Stock Furcation Tubing, Stainless Steel Tubing or Black Heat Shrink Tubing
ConnectorsSMA905 (Ø2 mm Max Cored), FC/PC (Ø800 µm Max Cored),
Ø1/4" Probe, or Flat-Cleaved Unterminated Fiber
Length Tolerancee±0.14 m
Active Area
Geometryf
Round or Linear
Angle PolishingOn Special Request. Available for up to Ø105 µm Core on Single Fiber End.
Please Inquire for More Information.
  • 20本のバンドルでは、最大1本のダークファイバの混在が典型的に含まれています。つまり、バンドルの95%のファイバは破損していないことになります。1端あたりに複数本のファイバが入っているバンドルの場合、一般的に5~10%のダークファイバが混在します。
  • これらのバンドルは均等な光パワー分布が必要な用途には向いておりません。
  • チューブは、ファイバの種類、バンドル内のファイバの本数、ならびに長さによって選択に制約があります。 カスタム仕様のバンドル、とくにファンアウトバンドルには通常1種類以上のチューブが使用されます。
  • 非分岐端の最大コア径です。分岐端のコア径を合わせると非分岐端のコア径となります。
  • Length Tolerance(長さの公差)の仕様は、≤2 mのバンドルに適用されます。 2 mを超えるバンドルの長さの公差については当社までお問い合わせください。
  • ファンアウトバンドル端面のファイバ間距離やファイバ配列については保証しておりません。

標準品以外のカスタム仕様のバンドルをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

参照アーム付きプローブバンドル


Click for Details

ファイバ構成
参照アームにつながるファイバがどの面内位置にあるかについては保証されていません。

反射プローブRP26ならびにRP27は、SMAコネクタ付きの光源接続アーム、分光器接続アーム、ならびに参照アームと、Ø6.4 mm (Ø1/4インチ)プローブ付きのサンプリング端で構成されています。 また、光源接続アームは6本のファイバーバンドルで構成されています。分光器接続アームと参照アームは、1本のファイバで構成されています。 耐水性のあるØ6.4 mm(Ø1/4インチ)プローブの長さは10.8 cmで、手持ちで操作するか、スタンドRPSやホルダRPHに取付けて(下記参照)お使いいただけます。 光源、分光器ならびに参照アーム端にはSMAバルクヘッド付きの部品を取り付け可能です。 耐久性強化のため、ケーブルにはプラスチックカバー付きのステンレススチール製保護ジャケット(FT061PS)と強化金属製ストレインリリーフブーツが採用されています。

各パッチケーブルには、コネクタの先端を埃や他の危険から守るゴム製の保護キャップが4つ付属しています。 SMAコネクタ用のゴム製ファイバーキャップCAPMは別売でもご提供しております。

Item #Hydroxyl
Content
Wavelength
Range
Fiber
Item #
Source
Leg
Sample
Lega
Spectrometer
Leg
Reference
Leg
Fiber
Core
Diameter
Fiber
Cladding
Diameter
NAbMinimum Bend Radius
Short TermcLong Termc
RP26High OH250 - 1200 nmdFG200UEASMA, 7 FibersØ1/4"
Probe
SMA, 1 FiberSMA, 1 Fiber200 ± 4 µm220 ± 2 µm0.22 ± 0.0223 mm46 mm
RP27Low OH400 - 2400 nmFG200LEA
  • 300 nm未満の波長で使用するとソラリゼーションが発生する可能性があります。耐ソラリゼーションファイバを使用したカスタムバンドルをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • サンプリング端は、アセトンもしくはメタノールで湿らせたレンズ用ティッシュペーパでクリーニングが可能です。
  • バンドルのNAは個々のファイバと同じです。
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RP26 Support Documentation
RP26参照アーム付き反射プローブ、Ø200 µm、高OH(250~1200 nm)、SMA - Ø6.4 mmプローブ、長さ2 m
¥106,691
7-10 Days
RP27 Support Documentation
RP27参照アーム付き反射プローブ、Ø200 µm、低OH(400~2400 nm)、SMA - Ø6.4 mmプローブ、長さ2 m
¥106,691
7-10 Days
Back to Top

調整可能プローブスタンド

Specular Reflection Stand
Click for Details

90°の鏡面反射測定
  • ファイバープローブのØ6.4 mm (Ø1/4インチ)サンプリングプローブ端をしっかり固定
  • プローブを試料に対して90°または45°に向けます。
  • 調整可能な高さアームにより高さ55 mmまでの試料に対応
  • Ø152.4 mmのベース部分にはグリッドと同心円の刻印
  • 交換用のアームもご用意しております。

当社の調整可能プローブスタンドRPSは、Ø6.4 mm (Ø1/4インチ)ファイバーバンドルプローブを拡散反射分光法においては45°、鏡面反射分光法においては90°、試料の上で固定できるよう設計されています。 調整可能なファイバーホルダーアーム(別売りあり)、ミリ単位で高さ目盛が刻印されたØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト、ならびに同心円とグリッドが刻まれたØ152.4 mmのベース部分から構成されています。

サンプリング端のØ6.4 mm (Ø1/4インチ)プローブは、つまみネジTS25HでアームRPAに固定します。 アームの高さは、バネで伸縮式のDelrin®†チップが付いているつまみネジTS25Hで調整できます。 アームの位置を最終調整する際、チップのバネの力がアームを所定の位置に保持するので精密な高さ調整が可能となります。 スタンドRPSをご利用になる場合、高さ55 mmまでの試料は付属のポストで対応できます。 それ以上の高さの試料については、より長いミリ規格のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに交換するだけで簡単に対応できます ポストはベースの裏面にあるM6キャップスクリュによってベースに固定されています。キャップスクリュは 5 mmボール(六角)ドライバによって取り外しが可能です。

ポストホルダーアームRPAの交換品は別売りでもご提供しております。アームをØ12 mm~Ø12.7 mmポストに取り付ければ、Ø6.4 mm(Ø1/4")プローブをカスタム仕様のオプトメカニクスのセットアップ内に取付けることも可能です。

Delrin®はDuPont Polymers社の登録商標です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RPS Support Documentation
RPSØ6.4 mmプローブ用調整可能ファイバープローブスタンド
¥34,658
Today
RPA Support Documentation
RPA交換用アーム、Ø6.4 mmプローブ用調整可能ファイバープローブスタンド
¥21,746
Today
Back to Top

小型プローブホルダーブロック

Specular Reflection Holder Block
Click to Enlarge

Ø6.4 mm (Ø1/4インチ)プローブホルダRPHを使用した鏡面反射測定
Probe Holder Underside
Click to Enlarge

RPHの概略図
  • ファイバープローブを試料に対して90°または45°の位置に固定
  • ホルダーブロックを直接試料の上に置くことで平面の反射率や色を測定

Ø6.4 mm (Ø1/4インチ)ファイバープローブ用ホルダーブロックRPHを使用して、ファイバーバンドルの先端を直接試料の上に置くことができます。 背景光を遮断するには、使用していない内孔をマスキングテープで塞ぎます。ポートは2つあり、プローブを試料に対して45°または90°で固定できます。 2つあるつまみネジTS25Hのうちの1つを使用して、プローブを様々な高さで固定可能です。

上記概略図で示しているように45°または90°の固定用ポートの反対側は共通穴となっております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RPH Support Documentation
RPHホルダーブロック、Ø6.4 mm光ファイバープローブ用
¥11,298
7-10 Days